Publique sus productos
Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top
Icopal

Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top

Traducido por Google,

Sistema de techo verde sobre Membrana K y base con sustrato de hormigón aislado con XPS, rematado con tierra pesada.

---------- Configuración recomendada del producto ---------
1 - Sustrato de hormigón - Espesor - 200,0 mm - Según la construcción
2 - BMI Primer A / Icoflux - Espesor - 0.001mm
3 - Bloque bituminoso - Icopal klebeasfalt - Espesor - 2,0mm
4 - Base Betún - Icopal Base K - Espesor - 1,8mm
5 - Bloque bituminoso - Icopal klebeasfalt - Espesor - 2,0mm
6 - Membrana Betún - Icopal Membrana K - Espesor - 3,2mm
7 - Membrana Tachonada - Primo knasteplast - Espesor - 8.4mm
8 - XPS - Espesor - 300,0 mm
9 - Vellón - Fiberduk PP 145g - Grosor - 1,0 mm
10 - Suelo - Espesor > 100,0 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConc_XPS_Membrane-K_9010039
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosGreen Roof 2 Layer Bitumen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes