Publique sus productos
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Traducido por Google,

    Membrana K y base con sustrato de hormigón aislado con XPS, tapa de hormigón

    ---------- Configuración recomendada del producto ---------
    1 - Sustrato de hormigón - Espesor - 200,0 mm - Según la construcción
    2 - BMI Primer A / Icoflux - Espesor - 0.001mm
    3 - Bloque bituminoso - Icopal klebeasfalt - Espesor - 2,0mm
    4 - Base Betún - Icopal Base K - Espesor - 1,8mm
    5 - Bloque bituminoso - Icopal klebeasfalt - Espesor - 2,0mm
    6 - Membrana Betún - Icopal Membrana K - Espesor - 3,2mm
    7 - Membrana Tachonada - Primo knasteplast - Espesor - 8.4mm
    8 - XPS - Espesor - 300,0 mm
    9 - Vellón - Fiberduk PP 145g - Grosor - 1,0 mm
    10 - Superficie de hormigón - Espesor > 70,0 mm. Superficie 1:100 a drenaje/valle

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConc_XPS_Membrane-K_9010041
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productos2 Layer Bitumen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes