Publique sus productos
Green Roof Bitumen 2 Layer MW on Steel, Sedum Top
Green Roof Bitumen 2 Layer MW on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 2 Layer MW on Steel, Sedum Top

    Traducido por Google,

    Sistema de cubierta verde sobre membrana bituminosa de 2 capas con sustrato de acero aislado con lana mineral, rematado con sedum.
    ---------- Configuración recomendada del producto ---------
    1 - Sustrato de acero - Espesor - 100,0 mm - Según la construcción
    2 - Lana mineral - Espesor - 30,0 mm
    3 - Barrera de vapor - Dampsperre X20 - Espesor - 0,2 mm
    4 - Lana Mineral - Espesor - 270.0mm
    5 - Base Betún - Base Icopal - Espesor - 2,7mm
    6 - Top Betún - Icopal Top - Espesor - 3,8mm
    7 - Forro polar del proveedor de Sedum - Espesor - 10,0 mm
    8 - Sedum - Grosor - 50,0 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTL_Sedum_Min-Wool_2-layer_9010029
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productosGreen Roof 2 Layer Bitumen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes