Publique sus productos
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

Traducido por Google,

Membrana para cubiertas monocapa de betún modificado con SBS, aplicada con soplete sobre hormigón sobre junta de movimiento aislada de lana mineral:
1. Sustrato: Concreto
2. Imprimación: Imprimación Icoflux o Imprimación 2000
3. Detalle: 0,3m raya Membrana 3, soldada
4. Detalle: 0,5m raya Mono PM, soldado
5. Fieltro para techos: Mono PM soldado y con costuras soldadas
Mono PM están disponibles en color gris pizarra (estándar) o en color blanco.

Especificaciones
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de productosSingle ply system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía