Publique sus productos
Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Wood
Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Wood

    Traducido por Google,

    Sistema de membrana bituminosa de 2 capas sobre cubierta vista con aislamiento de sustrato de madera
    con lana mineral.
    ---------- Configuración recomendada del producto ---------
    1 - Sustrato de madera - Grosor - 18,0 mm - Según la construcción
    2 - Barrera de vapor - Dampsperre X20 - Espesor - 0,2 mm
    3 - Lana mineral - Espesor - 300,0 mm
    4 - Base Betún - Base Icopal - Espesor - 2,7mm
    5 - Top Betún - Icopal Top - Espesor - 3,8mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWood_Min-Wool_2-layer_9010003
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productos2 Layer Bitumen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes