Publique sus productos
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    Traducido por Google,

    El sistema de techo de contorno avanzado de BMI Monier Malaysia ofrece una perspectiva contemporánea, mientras que su Kilat Tech brinda el acabado brillante y brillante que desea.

    Especificaciones
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadvanced-contour_7780053_my
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de productosAdvanced Contour
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)330
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Fabricado enMalasia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Descripción Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniClass Concrete Roof Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia