Publique sus productos
Rubin 9V
Rubin 9V
Rubin 9V
    Monier

    Rubin 9V

    Traducido por Google,
    El Rubin 9V trae la nostalgia del VH y el OVH, pero con un aspecto diferente al ser un mosaico más grande. Esta teja ofrece un extra de seguridad y comodidad porque tiene una excelente barrera contra el agua. Para ver videos instructivos sobre cómo aplicar el archivo Monier Revit, vaya a "Enlaces" y "Video instructivo".
    Especificaciones
    • Batten gauge 370-400 mm. Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 472 x 313 mm. Coverage 267 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.4 – 10.1. Weight per m2 37.6 – 40.4kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarubin-9v_7780003_nl
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de productosRubin 9V
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2024-06-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)472
    • Ancho (mm)313
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClass Clay Roof Tiles