Publique sus productos
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

Traducido por Google,
La función más obvia del Cocodrilo es como una escalera, lo que mejora la fuerza y el equilibrio del niño. Cuando se pone boca abajo, tiene una superficie en ángulo con una función de sierra y el niño puede caminar/recostarse en toda su superficie recta. El Cocodrilo tiene tres niveles de asientos para el niño pequeño y es espléndido para la dimensión social que 2-3 niños puedan sentarse juntos en el mismo mueble.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrocodile
  • Familia de productoKIds furniture
  • Grupo de productosTumbling Animals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Material secundarioEspuma rígida
  • Diseñado enAfganistán
  • Fabricado enAfganistán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56