Publique sus productos
Bobles fish
Bobles

Bobles fish

Traducido por Google,
El pescado y el cerdo están disponibles en dos tamaños y se pueden apilar. El bajo es para el niño que acaba de aprender a sentarse. El grande es para el niño mayor, y apilados, se adaptan a adolescentes y adultos. Tiene un tamaño que permite al niño sentarse en él mientras está en movimiento, lo que potencia no solo el equilibrio sino también los sentidos articulares. Los niños pueden acostarse sobre ellos y fortalecer tanto la parte trasera del cuerpo como los brazos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafish
  • Familia de productoKIds furniture
  • Grupo de productosTumbling Animals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Material secundarioEspuma rígida
  • Diseñado enAfganistán
  • Fabricado enAfganistán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56