Publique sus productos
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
Traducido por Google,
21.1 es un solo colgante 21 colgado de un dosel redondo. El colgante está diseñado para colgarse solo o con un grupo de 21,1 candelabros. Los colgantes solitarios se pueden usar para resaltar áreas de una habitación, o en agrupaciones aleatorias forman un candelabro ambiental. Inspirado en la disposición esporádica, quizás discordante, de los percebes sobre la superficie de una roca, el 21 está fabricado con finas láminas de porcelana envueltas alrededor de difusores en forma de trompeta de vidrio de borosilicato esmerilado. Cada difusor alberga una lámpara de bajo voltaje (12V, 20W xenón). Se establece un fuerte contraste entre la luz suave distribuida orgánicamente que pasa a través de la piel de porcelana blanca translúcida y la luz nítida y nítida que pasa a través del difusor de vidrio de borosilicato.
Especificaciones técnicas
  • Referencia21
  • Familia de productoElectrical equipment
  • Grupo de productosCeiling lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT