Publique sus productos
2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"

2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"

4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
Traducido por Google,
BOCA DE INCENDIOS CON MANGUERA PLANA PARA INSTALACIÓN EXTERIOR/INTERIOR "Electa" DN 45 - ARMARIO DE ACERO CON PUERTA
Especificaciones
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-h-idrante-45-electa-glass
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa