Publique sus productos
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
Edwards

G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe

4.7 de 5 estrellas4.7(17 reseñas)
Traducido por Google,

Visión general

Las bocinas y luces estroboscópicas LED de la serie Genesis LED G1 cuentan con un diseño elegante de bajo perfil y tecnología de eficiencia energética que las hace menos costosas de instalar y operar al reducir los gastos generales. Los LED de alto rendimiento requieren menos circuitos y fuentes de alimentación. Estos nuevos electrodomésticos están diseñados teniendo en cuenta la eficiencia energética y la seguridad de la vida.

La serie Genesis LED G1 utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de requisitos de corriente más bajos. Las luces estroboscópicas cuentan con una salida de luz de 15, 30 o 75 cd seleccionable en campo.

En comparación con las luces estroboscópicas de tipo xenón, los dispositivos de la serie Genesis LED G1 necesitan menos fuentes de alimentación y, a menudo, un calibre de cable más pequeño, lo que aligera los requisitos de conducto. También son compatibles con versiones anteriores de luces estroboscópicas heredadas, por lo que no es necesario reemplazar todos sus dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, las luces estroboscópicas G1 se pueden mezclar en el mismo circuito y usarse en el mismo campo de visión que las luces estroboscópicas basadas en xenón. Esto hace que la serie Genesis LED G1 sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para remodelaciones.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos de seguridad de la vida moderna, mientras que el protocolo de control de LED Genesis mantiene sincronizadas múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles para cumplir con los requisitos de NFPA 72. La capacidad de servicio es otra área en la que brillan los dispositivos de la serie G1. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico bajo cubierta brindan fácil acceso a las pruebas de circuitos del dispositivo mientras están montados.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-g1
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.63
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)1.13
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniClass Fire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos