Publique sus productos
2/HPX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

2/HPX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

Traducido por Google,
BOCA DE INCENDIOS CON MANGUERA PLANA PARA INSTALACIÓN EXTERIOR/INTERIOR "Electa" DN 45 - ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTA METÁLICA
Especificaciones
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-hpx-idrante-45-electa-inox-pp
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit