DESCRIPCIÓN GENERAL
Los sistemas de alarma contra incendios convencionales de la marca Kidde constan de paneles de control de alarma contra incendios (FACP) de 5 y 10 zonas, un DACT (marcador) integrado opcional para carga y descarga de datos, detectores inteligentes/analógicos, módulos anunciadores seriales y módulos de relé remoto seriales. Todos los FACP y componentes cumplen con la décima edición de la norma ANSI/UL 864 y cuentan con la aprobación de CSFM/FDNY.
Estos sistemas incorporan características diseñadas para simplificar la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento, incluyendo la programación desde el panel frontal, las pruebas de funcionamiento realizadas por una sola persona y la posibilidad de seleccionar entre diferentes tipos de IDC y NAC.
Los sistemas Kidde son lo suficientemente potentes para satisfacer las exigencias de las instalaciones de seguridad actuales, a la vez que ofrecen un amplio margen de crecimiento futuro. Admiten el funcionamiento de Clase A mediante la combinación de pares de IDC o NAC integrados para proporcionar los circuitos de Clase A necesarios. Por ejemplo, el FX-10RD viene configurado de fábrica para admitir 10 IDC de Clase B y 4 NAC. Sin embargo, puede configurarse en campo para proporcionar 5 IDC de Clase A (sin IDC de Clase B) y 2 NAC de Clase A, o cualquier otra combinación de circuitos que se ajuste a los parámetros de emparejamiento.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |