Publique sus productos
2/N FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET

2/N FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,
SISTEMA DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA USO CONTRA INCENDIOS DN 70 - PARA HIDRANTE SUBTERRÁNEO - ARMARIO "Electa"
Especificaciones
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with door - Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" - Operating key for underground fire hydrant - White fire hose DN 70 UNI 9487, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-n-sistema-servizio-sottosuolo-electa
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa