Publique sus productos
2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

Traducido por Google,
SISTEMA DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA USO CONTRA INCENDIOS DN 70 - PARA HIDRANTE SUBTERRÁNEO - ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE "Electa"
Especificaciones
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 stainless steel cabinet with door - Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" - Operating key for underground fire hydrant - White fire hose DN 70 UNI 9487, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-nx-sistema-servizio-sottosuolo-electa-inox
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit