Publique sus productos
2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Traducido por Google,
BOCA DE INCENDIOS CON MANGUERA PLANA PARA INSTALACIÓN INTERIOR "Colección Murano" DN 45 - ARMARIO DE ACERO CON PUERTAS METÁLICAS Y LUGAR PARA EXTINTOR
Especificaciones
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOORS - WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" (extinguisher side), Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa