Publique sus productos
2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

Traducido por Google,
BOCA DE INCENDIOS CON MANGUERA PLANA PARA INSTALACIÓN INTERIOR/EXTERIOR "Poly Line" DN 45 - ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE PLÁSTICO
Especificaciones
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH POLYCARBONATE TRANSPARENT DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-pl-idrante-45-poly-inox
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección