Publique sus productos
2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET
2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    SISTEMA DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA USO CONTRA INCENDIOS DN 70 - PARA HIDRANTE DE COLUMNA - ARMARIO "Murano Industrial"
    Especificaciones
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano Industrial" DN 70 galvanized steel cabinet, red painted. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaart-2-sp-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de productosFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección