Publique sus productos
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    Traducido por Google,
    SISTEMA DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA USO CONTRA INCENDIOS DN 70 - PARA HIDRANTE DE COLUMNA - ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE "Murano Industrial"
    Especificaciones
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano" DN 70 stainless steel cabinet. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaart-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de productosFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit