Publique sus productos
2/V FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano" INDOOR/RECESSED

2/V FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano" INDOOR/RECESSED

Traducido por Google,
BOCA DE INCENDIOS CON MANGUERA PLANA PARA INSTALACIÓN INTERIOR/EMPOTRADA "Colección Murano" DN 45 - ARMARIO DE ACERO CON PUERTA METÁLICA
Especificaciones
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/RECESSED INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-2-v-idrante-45-murano-interno
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección