Publique sus productos
205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

Traducido por Google,
CONEXIÓN BOMBEROS PARA BOMBA DE CAMIÓN PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL - TIPO BRIDA - DN 125 (5") DN 150 (6")
Especificaciones
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - Two, three or four UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve(s), gate valve and check valve, steel collector - Flanged type. Horizontal installation.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia