Publique sus productos
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
Edwards

GC LED - Ceiling - Horn - Strobe

4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
Traducido por Google,

Visión general


Las bocinas y luces estroboscópicas LED de la serie Genesis LED GC cuentan con un diseño elegante de bajo perfil y tecnología de eficiencia energética que las hace menos costosas de instalar y operar al reducir los gastos generales. Los LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, energía de respaldo y baterías. Estos nuevos electrodomésticos están diseñados teniendo en cuenta la eficiencia energética y la seguridad de la vida.

La serie Genesis LED GC utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de requisitos de corriente más bajos. Las luces estroboscópicas cuentan con una salida de luz de 15, 30, 75 o 115 cd seleccionable en campo.

En comparación con las luces estroboscópicas de tipo xenón, los dispositivos de la serie Genesis LED GC necesitan menos fuentes de alimentación y, a menudo, un calibre de cable más pequeño, lo que aligera los requisitos de conducto. También son compatibles con versiones anteriores de luces estroboscópicas heredadas, por lo que no es necesario reemplazar todos sus dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, las luces estroboscópicas de GC pueden combinarse en el mismo circuito y usarse en el mismo campo de visión que las luces estroboscópicas basadas en xenón. Esto hace que la serie Genesis LED GC sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para remodelaciones.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos de seguridad de la vida moderna, mientras que el protocolo de control de LED Genesis mantiene sincronizadas múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles para cumplir con los requisitos de NFPA 72.

La facilidad de servicio es otra área en la que brillan los dispositivos de la serie GC. La placa de cableado universal del lado de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, además de verificar la continuidad con la barra de verificación de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie GC se pueden encajar fácilmente en su lugar con la confianza de saber que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico bajo cubierta brindan fácil acceso a las pruebas de circuitos del dispositivo mientras están montados.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-gc
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.8
  • Ancho (pulgadas)6.8
  • Profundidad (pulgadas)1.82
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniClass Combination Audible and Visible Fire Notification Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos