Publique sus productos
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

Traducido por Google,
CONEXIÓN BOMBEROS PARA BOMBA DE CAMIÓN MODELO "All-In-One" TIPO ROSCADO
Especificaciones
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. Horizontal or vertical installation.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit