Publique sus productos
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - FLANGED

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - FLANGED

Traducido por Google,
CONEXIÓN BOMBEROS PARA BOMBA DE CAMIÓN MODELO "All-In-One" TIPO BRIDA
Especificaciones
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Flanged type. Horizontal or vertical installation.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-flangiato
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección