Publique sus productos
206 DRY RISER

206 DRY RISER

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
VÁLVULA DE ENTRADA DE MONTAJE EN SECO CON GABINETE DE ACERO MODELO "Electa"
Especificaciones
  • DRY RISER INLET VALVE WITH STEEL CABINET MODEL "Electa" - External fire department connection, bronze body. Two UNI DN 70 inlets, with drain valve. Cabinete model "Electa 70"
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-206-dry-riser-valve-with-cabinet
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosDry Riser/Colonne a secco
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit