Publique sus productos
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    Traducido por Google,
    COLUMNA SIMPLE CILÍNDRICA PARA ARMARIO FUEGO ACERO O ACERO INOXIDABLE
    Especificaciones
    • Single cylindrical column for fire cabinet Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. - Tube Ø 90mm, baseplate 200x200 mm, top plate 380x160 mm for “Electa 45” cabinet. - Tube Ø 110mm, baseplate 230x230 mm, top plate 490x230 mm for “Electa 70” and “Electa Maxi” cabinets.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaart-251-a-piantana-singola-cilindrica
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de productosColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit