Publique sus productos
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    ARMARIO DE ACERO PARA EXTINTOR "Murano Oblò" CON VENTANA DE INSPECCIÓN - INSTALACIÓN A PARED O EMPOTRADA
    Especificaciones
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • Familia de productoFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

    Disponibilidad en regiones

    Europa