Publique sus productos
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 3 OUTLETS

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 3 OUTLETS

4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
Traducido por Google,
BARRIL SECO COLUMNA HIDRANTE ESTILO EUR - DN 150 - 2 SALIDAS UNI DN 70 + CONEXIÓN BOMBA UNI DN 100
Especificaciones
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) and one pumper connection UNI DN 100, with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-66-c-pillar-hydrant-dn150-3out
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa