Publique sus productos
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7 de 5 estrellas4.7(20 reseñas)
Traducido por Google,
BARRIL SECO COLUMNA HIDRANTE ESTILO EUR - DN 80 - DOS SALIDAS UNI DN 70
Especificaciones
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa