Publique sus productos
80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
Traducido por Google,
ENROLLADOR DE MANGUERA DE INCENDIOS OSCILANTE PARA INSTALACIÓN INTERIOR CON LUGAR DE EXTINTORES EN LA BASE “Colección Murano” EN 671-1 - MARCADO CE
Especificaciones
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE AT THE BASE “Murano Collection” EN 671-1 CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Collection” fire cabinet with rounded edges, two metal blind doors, with compartment for fire extinguisher at the bottom, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 1400 mm height x 700 mm width; depth mm 230. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-80-VPE-naspo-murano-collection-vert-extinguisher
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de productosHose reels / Naspi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Europa