Publique sus productos
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
VÁLVULA DE ALARMA HÚMEDA PARA SISTEMA DE ASPERSORES
Especificaciones
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaart-900-wet-alarm-valve
  • Familia de productoSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupo de productosAlarm valves/Valvole di allarme
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers

Disponibilidad en regiones

Europa