Diseñado para usarse en sistemas de calentamiento de agua con bomba de calor comercial como tanque oscilante para sistemas de bomba de calor de una o varias pasadas.
PLUS: un medio para aumentar la entrada de energía para bombas de calor de múltiples pasos cuando la temperatura ambiente es < 40 °F o como una unidad de respaldo de emergencia.
Modulación por pasos entre tres entradas: mínima, media o máxima
Cuando se solicita calor, la entrada inicial se basa en la lectura del sensor de temperatura exterior (suministrado) (≥40 °F = Mín.; <40 °F y ≥24 °F = Medio; <24 °F = Máx.)
Intentos de recuperar la temperatura del tanque con la entrada de resistencia eléctrica más baja
Se agregó una entrada adicional si el sensor continúa bajando del punto de ajuste
Dos configuraciones disponibles
12,1/24/36 kW
18/36/49,5 kW
208, 240 o 480 VCA
Modelos de 50 y 119 galones
ASME Sección IV HLW: disponible en el modelo de 119 galones
Opciones de tuberías versátiles
(5) Conexiones NPT de 2" (50 gal)
(5) Conexiones NPT de 2,5" (119 gal)
Conexiones laterales superiores opcionales (se suministran boquillas de tubería adicionales)
Tres termopozos para monitorización de temperatura (sensor de hasta ø0,38")
Dos modos de funcionamiento: modo de tanque oscilante Plus o modo de calentador de agua eléctrico estándar (solo para respaldo de emergencia)
Estándar BACnet MSTP
Salida de alarma (contacto seco normalmente abierto y sin voltaje)
Habilitar/Deshabilitar (con puente de fábrica)
Interruptores DIP para limitar la entrada máxima
Punto de ajuste máximo de 182 °F
Certificado por AHRI
Listado por UL
UL 1453 – Calentadores de agua eléctricos de refuerzo y con tanque de almacenamiento comercial