CARACTERÍSTICAS
- Capacidades de 6/12/20/30/40/50 galones
- Cumple con ASHRAE 90.1b y está listado por CEC
- Los modelos de 20 galones y más cumplen con los requisitos de NAECA III
- Construcción robusta de acero de calibre grueso
- Vidrio fusionado al tanque de acero
- Varilla de ánodo único para protección contra la corrosión
- Elementos de revestimiento de cobre galvanizado diseñados para minimizar la acumulación de incrustaciones
- Rango de funcionamiento del termostato de 115 °F a 175 °F
- Válvula de temperatura y presión instalada de fábrica
- Kits de conversión certificados por UL para convertir voltaje y kW en campo
ACCESORIO PARA SENSOR DE FUGAS Y VÁLVULA DE CIERRE
- Corta el suministro de agua y activa la alarma cuando el sensor detecta una fuga de agua.
- Válvula de cierre de puerto de 3/4" con certificación ANSI/NSF 61 Anexo G sin plomo
- Contactos de salida de relé para conectar a la alarma central
- Características de control: alarma audible y luz indicadora del estado de la válvula.
- Instalación sencilla: se conecta a una toma de corriente estándar de 120 VCA
- Un sensor de cable de acero de diez pies permite la detección de fugas en el perímetro.