Publique sus productos
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
    BoConcept

    Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00

    Traducido por Google,

    Amsterdam es sinónimo de líneas definidas y curvas amplias. La comodidad y el lujo impregnan cada detalle, convirtiendo a Amsterdam en el sofá perfecto para una declaración suave y acogedora en tu sala de estar.


    El sofá está fabricado con una combinación extremadamente cómoda de espuma ultrasuave y plumón. Incluso los reposabrazos y el respaldo cuentan con acolchado adicional para una comodidad total. La combinación de la forma voluminosa, el aspecto acogedor y las curvas amplias de Amsterdam lo convierten en un punto de atracción inmediato que se convertirá en una elegante pieza clave en su hogar. Las patas altas y esbeltas contrastan ligeramente con la forma voluminosa y crean un fuerte impacto visual. El diseño de Amsterdam utiliza costuras ribeteadas y asientos capitoné para crear una apariencia elegante y acogedora. Los cojines sueltos incluyen un cojín auxiliar que se puede colocar de diferentes maneras para lograr distintas profundidades y mayor comodidad.

    Especificaciones
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      63 cm

      Depth

      107 cm

      Height

      63 cm

      Legs height

      17 cm

      Seating height

      41 cm

      Weight

      53 kg

      Width

      220 cm

      Designed by

      Henrik Pedersen

      Item number

      435186006030165

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaAmsterdam-BA00
      • Familia de productoAmsterdam
      • Grupo de productosSofa
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-03-10
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTela
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Descripción Uniclass 2015Sofas