Publique sus productos
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
    BoConcept

    Carlton sofa AD42

    Traducido por Google,

    Inspirado en el diseño de muebles de los años 60 y 70, el delicado sofá Carlton le dará a tu sala de estar ese sutil toque retro que sin duda llamará la atención. Su extremo abierto creará un ambiente dinámico y acogedor, una auténtica bendición para las áreas integradas de un espacio diáfano.

    • Estilo retro

      La inspiración detrás de Carlton se encuentra a finales de los años 60 y principios de los 70. Combinado con una comodidad moderna, esto da como resultado un sofá con un aspecto contemporáneo y atemporal que se adapta a las tendencias modernas.

    • Extra suave

      Los cojines extremadamente suaves proporcionan una excelente comodidad al sentarse y hacen que el sofá sea muy cómodo.

    • Mirada horizontal

      El sofá Carlton está construido sobre un marco resistente que permite una estructura delgada y duradera que realza el aspecto horizontal.

    • Un ambiente relajado

      El diseñador Anders Nørgaard ha utilizado cojines grandes y suaves para crear un aspecto acogedor y una atmósfera relajada.

    • Look coordinado

      Las patas inclinadas, disponibles en dos colores diferentes, realzan el estilo y te permiten combinarlo con más de 100 opciones de telas y pieles. En nuestras tiendas, nuestro personal experto está listo para ayudarte a crear la solución ideal.


    Especificaciones
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      56 cm

      Depth

      280 cm

      Height

      78 cm

      Legs height

      19 cm

      Seating height

      43 cm

      Weight

      123 kg

      Width

      280 cm


      Surface finish

      Leg

      powder coated

      Item number

      4171075AF428257

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCarlton-AD42
    • Familia de productoCarlton
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas