Publique sus productos
Hampton sofa with adjustable back
Hampton sofa with adjustable back
Hampton sofa with adjustable back
Hampton sofa with adjustable back
    BoConcept

    Hampton sofa with adjustable back

    Traducido por Google,

    Lo sabemos. Es precioso. Pero el moderno sofá Hampton es mucho más que una estética atractiva. Con una base baja, un impresionante estilo loft y respaldos ajustables para mayor comodidad e impacto visual, el sofá Hampton es el refugio personal perfecto. Su extremo abierto crea un ambiente dinámico y acogedor, una auténtica bendición para las zonas integradas de un salón diáfano. Y con el ingenioso espacio de almacenamiento integrado en el reposabrazos, siempre tendrás a mano los objetos esenciales de tu salón.
    El reposacabezas ajustable manualmente no solo garantiza la comodidad individual, sino que también aporta un toque visual divertido. Los cojines del asiento están hechos de una espuma especial de dos capas sobre muelles embolsados. Esto permite que los cojines mantengan su forma, reducen las arrugas y garantizan una apariencia suave y cómoda. Guarde libros, revistas y otros artículos en las soluciones de almacenamiento integradas disponibles en los reposabrazos y el reposapiés. La profundidad total del asiento es de 107 cm, lo que significa que es lo suficientemente amplio como para dormir. Para garantizar un soporte óptimo a pesar de esta profunda zona de asiento, hay disponibles un cojín lumbar y un cojín adicional en telas y pieles a juego. Encontrará bonitos detalles de costura, como el punto de cruz, en los cojines del respaldo. La versión de piel tiene más cortes y costuras que la de tela, lo que permite un aspecto diferente según el material elegido.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHampton-3001
    • Familia de productoHampton
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas