Publique sus productos
Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with acrylic siloxane covering
Boero

Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with acrylic siloxane covering

Traducido por Google,

placa base | Mortero GB 831 Gris 0,8-1,2 / GB 831 Ligero 1,2 | Panel Aislante: Lana Mineral |Cabeza para Anclajes | Placas de anclaje | Arandela de descarga/tapa | Mortero GB 831 Gris 0,8-1,2 / GB 831 Ligero 1,2 | Malla de fibra de vidrio | Mortero GB 831 Blanco 1,2 / Gris 0,8-1,2 | Imprimación P378 | Cobertura Biquarzacrilsiloxane 1.0-1.5 | Sección final

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO COAT EN LANA DE ROCA CON CUMPLIMIENTO CE CERTIFICADO ETA

1. Base de operaciones

2. Mortero / Pegamento

3. Panel de lana de roca

4. Barra de labios para Tasselli

5. Pasador de expansión con clavo de acero

6. Arandela a cable

7. Mortero / Pegamento

8. Malla de fibra de vidrio

9. Mortero / Pegamento

10. Imprimación pigmentada P378

11. Recubrimiento de bicuartzacrilsiloxano 1.0

12. Perfil de cierre superior

El sistema Boerotherm con lana de roca, además de garantizar un aislamiento térmico válido, se caracteriza por unas elevadas características fonoabsorbentes. Los aislamientos que contiene, láminas rígidas de lana de roca sin recubrimiento de doble densidad, también se caracterizan por una alta estabilidad dimensional y una excelente permeabilidad al vapor.

La estratigrafía 5 consta de:

BASE DE INICIO : La base de aluminio con goteo de 0,8-1,2 mm de espesor se utiliza como punto de partida para la instalación del panel aislante. Para ser fijado al soporte mediante tacos de expansión, facilita la nivelación del material aislante, agiliza y simplifica la correcta instalación.

ALISADO / ADHESIVO : El mortero se utiliza como producto único tanto para el encolado de paneles aislantes como para su posterior alisado. Cumple con la norma europea ETAG 004.

PANEL DE LANA DE ROCA : El panel aislante rígido de lana mineral sin recubrimiento de doble densidad está diseñado específicamente para sistemas de aislamiento térmico externo. El panel es extremadamente transpirable: gracias a un valor de µ igual a 1, permite la creación de paquetes de sellado "transpirables". El panel Rockwool también pertenece a la clase de Reacción al fuego A1: es incombustible, si se expone a llamas abiertas no genera humo ni gotas y además ayuda a evitar la propagación del fuego, ayudando a aumentar las prestaciones de resistencia al fuego del elemento constructivo. en el que está instalado.

ARANDELA PARA TAPONES : Rosetas de polipropileno utilizadas para aumentar el diámetro de la cabeza de los tapones en sistemas de aislamiento exterior con paneles de lana mineral.

PASADOR DE EXPANSIÓN : Tacos de expansión de polipropileno con clavo de acero electrogalvanizado recubierto de plástico para la reducción de puentes térmicos Homologado según ETAG 014 para las categorías de uso B (ladrillo macizo) y C (ladrillo hueco).

ARANDELA DE ROSCA : La arandela de alambre de EPS se utiliza para cubrir la cabeza del pasador. Garantiza un mayor aislamiento térmico y nivela la superficie a ras de la placa aislante, asegurando la eliminación del puente térmico preciso en el punto de fijación mecánica.

RED DE FIBRA DE VIDRIO : La red de fibra de vidrio resistente a los álcalis, conforme a la norma europea ETAG 004, debe estar completamente empotrada en la capa de mortero de alisado que se coloca sobre los paneles aislantes. Se utiliza en revestimientos exteriores como refuerzo de la capa de mortero para absorber y distribuir uniformemente los esfuerzos mecánicos a los que puede estar sometido el sistema (movimientos de asentamiento, fenómenos de retracción, excursiones térmicas, agentes externos) y por tanto evitar la formación de fisuras. en la fachada

IMPRIMACIÓN PIGMENTADA P 378 : La imprimación pigmentada a base de resinas acrílicas, ideal como imprimación para sistemas de acabado elaborados con productos acrílicos, acril siloxanos y elastoméricos gruesos, pero también como imprimación para revestimientos tradicionales. Da uniformidad a los soportes, optimizando la cobertura de los productos de acabado y mejorando el aspecto estético final en la capa de decoración posterior. En el caso de revoques nuevos que aún no estén perfectamente maduros, reduce la migración hacia la superficie de las sales producidas por la carbonatación del soporte.

REVESTIMIENTO DE BIQUARZACRILOXANO DE ESPESOR : El revestimiento de siloxano acrílico de espesor garantiza la correcta protección de las capas subyacentes contra los agentes atmosféricos, impactos, algas y permite nivelar las imperfecciones del soporte, obteniendo un acabado tipo “arenisca”. se dispone de diferentes granulometrías que diferencian el aspecto estético final.

PERFIL DE CIERRE SUPERIOR : El perfil de unión entre el panel aislante y la subventana de piedra lisa de aluminio prepintado de 0,8-1,2 mm de espesor se utiliza como cierre en la parte superior de la última corrida de los paneles aislantes para para eliminar y prevenir cualquier infiltración de agua.



Especificaciones
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA:

     Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

     Si proceda con la posa di pannelli in in EPS Grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore)  con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E 
    2.  Tolleranze dimensionali: T1 – L2 – W2 – S2 – P3
    3. Conduttività termica: 0.031 W/mK
    4. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826)
    5. Resistenza alla flessione: 150 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) e chiodo in acciaio.

    La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di lana di roccia. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli in Eps si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Silnovo, rivestimento antialga per esterni,a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici. Silnovo Intonaco risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire “minerale” se contiene meno del 5% di sostanze organiche.E’ caratterizzato da elevata permeabilità al vapore ed elevata idrorepellenza.La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari. Inoltre è conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

    Da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,06 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,22 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2 kg di prodotto per m².

    Il rivestimento Biquarzacrilsilossanico può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1 e I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 2. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285. I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2: B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333, B334, B335, B336, B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343, B344, B345, B346, B347, B348, B349, B350
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEIFS-stratigrafia-cappotto-6
  • Familia de productoFinishing systems
  • Grupo de productosExternal insultaion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Número OmniClass23-13 25 19 15
  • Título OmniClass Thermal Insulation Coatings

Disponibilidad en regiones

Europa