Publique sus productos
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    Traducido por Google,

    El sistema SecurShield HD Composite RapidLock de Carlisle combina el revolucionario método de fijación de membranas RapidLock con el increíble rendimiento del SecurShield HD Composite. RapidLock es un sistema de fijación de velcro con tecnología VELCRO® Brand Securable Solutions. Los paneles aislantes de Carlisle actúan como gancho, mientras que las membranas FleeceBACK® actúan como bucle, creando el primer sistema de fijación totalmente adherido sin adhesivos del sector. RapidLock proporciona un sistema de techado totalmente adherido sin COV ni restricciones de temperatura de instalación. El SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso de Carlisle es un panel de aislamiento rígido para techos compuesto por una capa superior de espuma de celda cerrada de alta densidad y una capa inferior de espuma de celda cerrada de 20 psi. Ambas capas están laminadas a una capa de fibra de vidrio revestida (CGF) de alto rendimiento.

    Características y beneficios

    • SecurShield HD Composite RapidLock se produce en línea, creando una solución de un solo componente que elimina la necesidad de paneles de cubierta, reduce los adhesivos entre capas y ahorra mano de obra.
    • Permite un sistema de techado sin adhesivos
    • Rendimiento superior ante la fuerza del viento: Obtiene la certificación FM 1-90 con solo 6 fijaciones.
    • Protección excepcional contra el granizo, el tránsito en azoteas, el moho y la humedad.

    Especificaciones
    • Panel Characteristics

      • Panel Sizes: 47.5" x 95.5" (1206 mm x 2425 mm) and 47.5" x 47.5" (1206 mm x 1206 mm) 
      • Panel Thickness: 2.0" to 4.0" in .5" increments

      Code and Compliances 

      • Cover Board – SecurShield HD: ASTM C1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi max) 
      • Base Insulation – SecurShield: ASTM C1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) 
      • International Building Code (IBC) Chapter 26 
      • UL Standard 790, 263, and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials' System Directory) 
      • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNav) 
      • Cover Board – SecurShield HD: CAN/ULC S704, Type 3, Class 2 
      • Base Insulation – SecurShield: CAN/ULC S704 Type 2, Class 2 
      • Florida Building Code Approval

      Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products. 

      • Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance 
      • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR) 
      • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available 
      • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements 
      • End-of-life jobsite disposal options are available for reuse/repurposing 
      • HFC- and HCFC-free formulation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurshield-hd-composite-rapidlock-polyiso-insulation
    • Familia de productoRoofing-Products
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Pr_25_31_28_65
    • Descripción Uniclass 2015Polyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11
    • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation