Publique sus productos
Magnum muri lucido
Boero

Magnum muri lucido

Traducido por Google,

ESMALTE DE PARED AL AGUA BRILLANTE

Esmalte de pared brillante al agua; inodoro, lavable y no amarillea. Especialmente indicado para zonas de alto tránsito y susceptibles de deterioro, como escuelas, hospitales, hoteles, bares, restaurantes, bancos, oficinas, etc.

Las superficies recubiertas con Magnum Muri Lucido tienen una apariencia atractiva. El producto es inodoro y también puede aplicarse en zonas residenciales sin causar reacciones especialmente molestas.

Apto para su aplicación en zonas que contienen productos alimenticios, de conformidad con la norma UNI 11021-2002 sobre la metodología HACCP (informe de prueba emitido por la Universidad del Sagrado Corazón de Piacenza). Excelente resistencia al lavado; baja absorción de suciedad; manchas fáciles de eliminar.

Con certificación “A+” de calidad del aire interior (IAQ). Con certificación de calidad ambiental EPD®. Libre de formaldehído*. *Contenido de formaldehído por debajo del límite de detección del instrumento y no añadido intencionalmente.
Especificaciones
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnum-muri-lucido
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de productosMagnum muri lucido
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting