Publique sus productos
Era a Pennello
Era a Pennello
    Novacolor

    Era a Pennello

    Traducido por Google,
    Era a Pennello es una pintura a base de cal, a base de masilla hidratada, inertes seleccionados y modificadores reológicos, que garantizan una perfecta trabajabilidad del producto. Con su formulación, Era a Pennello permite conseguir tonos suaves y vibrantes. El bajo espesor del producto aplicado permite ver materialmente el sustrato.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Era a Pennello is indicated for the decoration of external façades of rural and historical centres, in the respect of the tradition of these environments. Era a Pennello is indicated also for the decoration of interiors. Natural lime plasters represent Era a Pennello’s most suitable substrates, since the product reacts chemically with them, building up a unique “body” able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEra-a-pennello
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMinerals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes