Publique sus productos
Magnum muri satinato
Boero

Magnum muri satinato

Traducido por Google,

ESMALTE DE PARED SATINADO AL AGUA

Esmalte de pared satinado al agua; inodoro, lavable y no amarillea. Especialmente indicado para zonas de alto tránsito y susceptibles de deterioro, como escuelas, hospitales, hoteles, bares, restaurantes, bancos, oficinas, etc.

Las superficies recubiertas con Magnum Muri presentan un atractivo aspecto mate, disimulando cualquier pequeña imperfección. El producto es inodoro y también puede aplicarse en espacios habitables sin causar reacciones especialmente molestas.

Apto para su aplicación en zonas que contienen productos alimenticios, de conformidad con la norma UNI 11021-2002 sobre la metodología HACCP (informe de prueba emitido por la Universidad del Sagrado Corazón de Piacenza). Excelente resistencia al lavado; baja absorción de suciedad; manchas fáciles de eliminar.

Con certificación “A+” de calidad del aire interior (IAQ). Con certificación de calidad ambiental EPD®. Libre de formaldehído*. *Contenido de formaldehído por debajo del límite de detección del instrumento y no añadido intencionalmente.
Especificaciones
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnum-muri-satinato
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de productosMagnum muri satinato
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting

Disponibilidad en regiones

Europa