Publique sus productos
Magnum opaco
Boero

Magnum opaco

Traducido por Google,

Esmalte opaco al agua inodoro que no amarillea para exteriores e interiores de alta cubrición.

Esmalte Magnum fácil y limpio: porque no gotea y no gotea durante la aplicación; se diluye con agua, con la que se lavan las herramientas después de su uso.

Apto para todos los soportes convenientemente preparados (hierro, madera, PVC, chapa galvanizada, etc.) Con certificación IAQ Indoor Air Quality "A+" (ISO 16000-3-6-9-11; Normativa de marzo y abril de 2011 (DEVL 1101903D y DEVL 1104875 °) es

Apto para pintar ambientes con presencia de alimentos, según la norma UNI 11021-2002 relativa al método HACCP. Especialmente ideal para aplicaciones en áreas residenciales porque es inodoro.

Especificaciones
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnum-opaco
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de productosMagnum opaco
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting