Publique sus productos
Uviflex Pittura
Boero

Uviflex Pittura

Traducido por Google,

Acabado elastomérico antialgas a base de copolímeros acrílicos y áridos finos seleccionados.

La composición particular del ligante hace que se produzca una doble reticulación:
una superficie inducida por los rayos UV, que confiere al producto una excelente repelencia al agua y una baja absorción de suciedad, y una química (en profundidad) que confiere al producto las características de elasticidad, incluso a bajas temperaturas, típicas de los productos elastoméricos.
Apto para la protección e impermeabilización de edificios y edificaciones nuevas o rehabilitadas
en hormigón armado cubre y resiste fisuraciones, incluso dinámicas, hasta 300 μ.
Cumple con las normas EN 15457 (resistencia al crecimiento de hongos), EN15458 (resistencia al crecimiento de algas), debido a la presencia de aditivos especiales que protegen la película de la agresión de mohos, líquenes, etc.
Producto de fácil aplicación, caracterizado por un excelente poder cubriente.
Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

Pinturas no recomendadas para su uso como revestimientos aislantes:

LOS COLORES HISTÓRICOS DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y MODERNO 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B2 B2 B250 B25

LOS COLORES HISTÓRICOS DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y MODERNO 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Especificaciones
  • Anti-algae elastomeric paint . Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUviflex-Pittura
  • Familia de productoAnti-algae elastomeric paint
  • Grupo de productosUviflex Pittura
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting