Publique sus productos
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint

    Traducido por Google,

    Ducsia es una pintura decorativa con efecto metálico que aporta profundidad luminosa y dinamismo a las paredes interiores.

    De base acuosa y fácil de aplicar, es ideal para paredes decorativas y superficies destacadas sobre una base debidamente imprimada.

    pintura metalizada, recubrimiento con efecto metalizado

    Especificaciones
    • Ducsia goes beyond the definition of ordinary paint, offering a sophisticated metallic character that interacts seamlessly with light. With its soft transitions and pearlescent reflections, it transforms the atmosphere of a space through a quiet yet powerful expression. 

      At first glance, the surface appears subtle and balanced; upon closer observation, it reveals a layered depth that enriches spatial perception. Thanks to its reflections that shift according to the angle of light, walls move beyond being static backdrops and become dynamic, living elements of the interior. 

      Developed for designs seeking a strong spatial identity, Ducsia works in harmony with modern architectural approaches, bringing a refined elegance and a sense of sophisticated cohesion to the space

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecorative-paint-ducsia
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosDecorative Paint
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África