Publique sus productos
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
    Bolon

    Artisan Chalky

    Traducido por Google,

    Casi blanco, con una textura ligera como una pluma, Chalky es un tono intermedio entre el gris y el beige. Un neutro claro y luminoso que combina con cualquier otro color.

    Artisan es una colección dinámica y vibrante, disponible en diecisiete colores lisos. Gracias a su armonioso equilibrio entre los colores de la urdimbre y la trama, así como a su estructura de pequeño formato, constituye una base excelente para cualquier interior.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D únicas de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar los colores con exactitud . Le recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Suelos/alfombras con diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114144
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATING

      Bfl-s1



      TILES

      ARTICLE NUMBER  114172
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartisan-chalky
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosArtisan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor