Publique sus productos
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
Botanic Spearmint
    Bolon

    Botanic Spearmint

    Traducido por Google,

    La hierbabuena es fresca y nutritiva. Este color iluminador puede funcionar como el blanco, ya que contrasta y realza el tono.

    Botanic es una colección atemporal y contemporánea: elegante, acogedora y agradable. La colección presenta una gama de colores equilibrada y duradera, cuidadosamente seleccionada para la estructura suave y táctil del tejido.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D exclusivas de nuestro producto, es posible que estas imágenes CAD no representen con precisión los colores . Recomendamos pedir una muestra para experimentar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114160
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114199
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referenciabotanic-spearmint
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBotanic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor