Publique sus productos
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
    Bolon

    Botanic Osier

    Traducido por Google,

    Un color neutro, un gris tan evidente que simplemente es así. Osier es sencillo, como una sólida roca de montaña. De lo más versátil.

    Botanic es una colección atemporal y a la vez contemporánea: elegante, acogedora y amable. La colección presenta una gama cromática equilibrada y duradera, cuidadosamente seleccionada por la textura suave y agradable al tacto del tejido.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D únicas de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar los colores con exactitud . Le recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Suelos/alfombras con diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      102674
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102826
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBotanic_Osier
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBotanic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction