Publique sus productos
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
    Bolon

    Graphic Duo Cinnamon

    Traducido por Google,

    El estampado Duo en color canela es el resultado de combinar elegancia con un toque de originalidad. Este diseño universal es tan atemporal que nos atrevemos a decir que nunca pasará de moda.

    Graphic es una colección de cuatro diseños refinados en una variedad de colores elegantes y atemporales. Auténticos clásicos que nunca pasan de moda. La colección es ideal para interiores de alta gama que requieren sofisticación y resistencia al desgaste.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D únicas de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar los colores con exactitud . Le recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Suelos/alfombras con diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116644
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGraphic-duo-cinnamon
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosGraphic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction