Publique sus productos
Now Brass
Now Brass
Now Brass
    Bolon

    Now Brass

    Traducido por Google,

    Un suelo de color amarillo dorado que transmite lujo, dramatismo visual y una estética expresiva pero uniforme. Los destellos metálicos en el tejido aportan una sensación de opulencia y exclusividad, creando ambientes interiores visualmente impactantes con una marcada coherencia de diseño.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D únicas de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar los colores con exactitud . Le recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Suelos/alfombras con diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108078
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,8 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108341
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,8 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • Referencianow-brass
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosNow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings